text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : THR3/8X10-G

Description:  TIGE FILETEE OCAL 3/8 X 10 PO GRIS

CUP: 704508412043

Tige entièrement filetée en acier à revêtement de PVC. Grosseur nominale 3/8 pouce (9,53 millimètres), longueur 10 pieds (3,05 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tige en acier

Application

For Use with Conduit Hangers and Strut to Suspend Overhead Conduit Runs

Spécifications

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

10 ft , 3.05 m

Diamètre

3/8 in , 9.53 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici