text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : THR1/2X6-G

Description:  TIGE FILETEE OCAL 1/2 X 6 PO GRIS

CUP: 704508411985

Tige entièrement filetée en acier à revêtement de PVC. Grosseur nominale 1/2 pouce (12,7 millimètres), longueur 6 pieds (1,83 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tige en acier

Application

For Use with Conduit Hangers and Strut to Suspend Overhead Conduit Runs

Spécifications

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

10 ft , 3.05 m

Diamètre

1/2 in , 12.7 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici