text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : THQECC

Description:  QUICK CONNECTOR TERMINAL

CUP: 783164160048

Multi-terminal Configuration Breakers. 35 mm DIN rail mounting. Optional front/rear panel mounting kitsvTHQCFMK, page 3-26. Optional load end terminal for up to (4) 0.25-inch quick connects QECC Amps 15-60 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://library.abb.com/

Descripteurs

Catégorie

Accessories

GO Schedule

BX

Spécifications

Frame Type

Q-Line

Amperage

15-60 A

Poles

1

Wire Range (Cu/Al)

(4) 14 / (4) 12

GSA Compliance

No

Stock Status

A

Classifications

UL File #

E57253