n° de catalogue : THN3362JCH
Description: 60A 3P HD N5/12 600V NONFUSE RECPT
CUP: 783164126662
Descripteurs
Catégorie |
Heavy Duty |
GO Schedule |
S1 |
Spécifications
Voltage |
600 AC |
Amperage |
60 A |
Poles |
3 |
Wires |
3 |
Fusing |
No Fuse |
Enclosure |
NEMA 5, 12 Drip/Dust-tight |
Options |
Crouse-Hinds Interlock |
Wire Range (Cu/Al) |
12-2 |
240 Vac, NEC Std, 1-ph |
10 |
240 Vac, NEC Std, 3-ph |
20 |
480 Vac, NEC Std, 1-ph |
20 |
480 Vac, NEC Std, 3-ph |
50 |
600 Vac, NEC Std, 1-ph |
25 |
600 Vac, NEC Std, 3-ph |
60 |
250 Vdc |
10 |
GSA Compliance |
Yes |
Classifications
cUL Listed |
Yes |
UL Listed |
Yes |
Dimensions
Height |
19.3 |
Depth |
5.7 |
Width |
9.4 |
Weight |
21 |