n° de catalogue : THED113020
Description: THED 1 POLE 277V 65K IC 20 AMP
CUP: 783164138672
Industrial Circuit Breakers, Single Pole, 15-150A Circuit Breakers, Thermal-Magnetic Trip, E150 Line Circuit Breakers, THED, Noninterchangeable Trip, Single Pole Includes Cu/Al Load Lugs Only. If Line Lugs Are Required, Add Suffix WL to Product Number. All TEB, TED, THED breakers suitable for reverse feed. 60/75 C rating through 100 amperes, 75 C rating above 100 amperes. THED 1 POLE 277V 65K IC 20 AMP
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
EB |
Spécifications
Poles |
1 |
Amperage |
20 A |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…