n° de catalogue : TH803AMV
Description: A3/A4 TOP ENT HOOD MT HSG 1X11-3/8
CUP: 786209987020
Capot entrée verticale. Blocage à levier simple. 7 ou 8 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Ampères |
10 |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL e215386, CSA 70013 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |