n° de catalogue : TH4324C
Description: 200A 3P HD N1 240V FUSIBLE CSA
CUP: 783164422351
Descripteurs
Catégorie |
Heavy Duty |
GO Schedule |
S1 |
Spécifications
Voltage |
240 AC |
Amperage |
200 A |
Poles |
3 |
Wires |
4 |
Fusing |
Fusible |
Enclosure |
NEMA 1 (Indoor) |
Options |
CSA SE Rated |
Wire Range (Cu/Al) |
2-250 |
240 Vac, NEC Std, 1-ph |
15 |
240 Vac, NEC Std, 3-ph |
25 |
240 Vac, Time Delay, 3-ph |
60 |
250 Vdc |
40 |
GSA Compliance |
No |
Classifications
cUL Listed |
Yes |
UL Listed |
Yes |
Dimensions
Height |
31.5 |
Depth |
5.1 |
Width |
13.3 |
Weight |
32 |