n° de catalogue : TH232MV
Description: TOP ENTRY DBL POST HOOD 1X3/4IN B32
CUP: 786209987747
Capot entrée verticale. Blocage à levier double. 32 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL E215386 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |