n° de catalogue : TH216MV
Description: EMB16 LVR DBL A BLOC 1PG21-3/4
CUP: 786209987167
Capot entrée verticale. Blocage à levier double. 72 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
|
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
|
Fini |
Epoxy Powder Coated |
|
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
|
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
|
Standard |
UL E215386 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 70013 | 623301 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E215386 | N/A | ECBT2 | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |