text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TFBC 5838-4/0

n° de catalogue : TFBC5838-4/0

Description:  TRANS. CONNECTOR COPPER

CUP: 75114126649

Copper Transformer Bushing Connector, 2 inch x 1.250 inch x .75 inch thick. Has (2) .453 Thru 1/2-20 UNF-2B Thru from Top and on Side has (1) .625 inch Diameter Thru Holes and (1) .687 inch modified Thru Hole ( Modified with .531 Thru 5.8-11 UNC-2B and .313 Thru 3/8-16 UNC-2B Thru).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 inch x 1.250 inch x .75 inch thick.