n° de catalogue : TEYXU7
Description: TEYD/H/L UV RELEASE - 48 VDC
CUP: 783164430486
The undervoltage release provides automatic circuit breaker tripping when there is a power loss or major dip (to 35%-70% of rated voltage) in accessory control voltage.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Lighting Panel Circuit Breakers |
GO Schedule |
EY |
Spécifications
Frame Type |
TEYX |
Protective Relays |
No |
GSA Compliance |
No |
Classifications
UL File # |
E11592 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…