n° de catalogue : TEDL36100
Description: TEDL 3 POLE 600V 100 AMP
CUP:
Molded Case Industrial Circuit Breaker, 15-150 Amp Circuit Breakers, Thermal-Magnetic Trip, E150 Line Circuit Breakers, Types TEB, TED, THED, Noninterchangeable Trip, Add-on Current Limiter, UL Listed 100 kAIC at 480 and 600 VAC. For use with 3 Pole TED/THED only. All TEB, TED, THED breakers suitable for reverse feed. 60/75 C rating through 100 amperes, 75 C rating above 100 amperes. TEDL 3 POLE 600V 100 AMP
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
EB |
Spécifications
Amperage |
100 A |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…