n° de catalogue : TED134035WLFA
Description: 3 POLE 480VAC 35A BREAKER
CUP: 783164206906
Industrial Breakers. E-Frame Lugs And Accessories TED 3-Pole 480/600v. 3 POLE 480VAC 35A BREAKER
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A9438&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Descripteurs
Catégorie |
Thermal Magnetic |
GO Schedule |
EB |
Spécifications
Poles |
3 |
Amperage |
35 A |
GSA Compliance |
No |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…