n° de catalogue : TDOLB
Description: PBII POWERBRK LIFTING BAR
CUP: 783164202267
The lifting bar provides a means of safely lifting a drawout circuit breaker. A chain hook can be attached to the central hole in the lifting bar or a 1" diameter black iron pipe can be put through the two holes above the hooks, allowing two people to carry the breaker below waist level from either side of the breaker.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://library.abb.com/
Descripteurs
Catégorie |
Accessories |
GO Schedule |
A3 |
Spécifications
GSA Compliance |
No |
Stock Status |
A |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…