text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TCZ347

Description:  EMBASE MONTAGE ADH TEFZEL 1.125

CUP: 786210890494

Embase de montage adhésive. Fluoropolymère. Longueur de 1,125 pouces. Largeur maximum de l"attache accom. 0,301 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.

Spécifications

Matériau

Fluoropolymer

Couleur

Vert

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-50 to +388 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici