text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TCFKO48368

Description:  TCFKO48368 T1 AR TL ENC/DD

CUP: 621691141829

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ce boîtier de type 1 utilisées dans les équipements téléphoniques, les hôpitaux, les écoles et les hôtels pour regrouper un ensemble d’interrupteurs et de gradateurs. Montage encastré. Avec disques défonçables.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Armoire de terminaison téléphonique

Type

Type 1

Spécifications

Door

Double

Matériau

Acier

Cote NEMA

NEMA 1

Couleur

Gris

Construction

Rebord de ¾’’ tout autour pour modèles avec couvercle encastré. Serrures ¼ de tour avec deux clés.

Type de montage

Encastré

Fini

Peinture texturé

Classifications

Marque de produit

Produits BEL

Dimensions

Hauteur

48 po.

Largeur

36 po.

Profondeur

8 po.

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici