n° de catalogue : TCF36366WB
Description: TCF36366WB T1 AR TL ENC/CQ
CUP: 621691144226
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Ce boîtier de type 1 utilisées dans les équipements téléphoniques, les hôpitaux, les écoles et les hôtels pour regrouper un ensemble d’interrupteurs et de gradateurs. Montage encastré. Panneau de montage en contreplaqué.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Armoire de terminaison téléphonique |
|
Type |
Type 1 |
Spécifications
|
Door |
Double |
|
Matériau |
Acier |
|
Cote NEMA |
NEMA 1 |
|
Couleur |
Gris |
|
Construction |
Rebord de ¾’’ tout autour pour modèles avec couvercle encastré. Serrures ¼ de tour avec deux clés. |
|
Type de montage |
Encastré |
|
Fini |
Peinture texturé |
Classifications
|
Marque de produit |
Produits BEL |
Dimensions
|
Hauteur |
36 po. |
|
Largeur |
36 po. |
|
Profondeur |
6 po. |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |