n° de catalogue : TCC2-R
Description: PVC CTD SPLIT CPLG 3/4IN IRON RED
CUP: 704508009977
PVC Double Coated Split Coupling, 3/4 Inch/21 Metric Pipe Size, Nominal .002 Inch (2 Mil) Blue Urethane on Both Interior and Exterior, Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Bonded To Exterior, Malleable Iron, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Stainless Steel Hardware Included |
Application |
To Join Threaded Conduit Where a Standard Coupling Cannot Be Used |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |