n° de catalogue : TCC2-G
Description: COUPL FENDU OCAL 3/4 PO GRIS
CUP: 704508411701
Coupleur fendu à revêtement double de PVC, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), revêtement d’uréthane bleu d’une épaisseur nominale de 0,002 pouce (2 mils) appliqué sur l’intérieur et l’extérieur, revêtement de PVC d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (4 mils), en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Stainless Steel Hardware Included |
Application |
To Join Threaded Conduit Where a Standard Coupling Cannot Be Used |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |