text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TCC12-G

Description:  COUPL FENDU OCAL 5 PO GRIS

CUP: 704508411657

Coupleur fendu à revêtement double de PVC, conduit de 5 pouces (129 millimètres), revêtement d’uréthane bleu d’une épaisseur nominale de 0,002 pouce (2 mils) appliqué sur l’intérieur et l’extérieur, revêtement de PVC d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (4 mils), en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware Included

Application

To Join Threaded Conduit Where a Standard Coupling Cannot Be Used

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

5 in , 129 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici