text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TCC10-G

Description:  COUPL FENDU OCAL 4 PO GRIS

CUP: 704508411633

Coupleur fendu à revêtement double de PVC, conduit de 4 pouces (103 millimètres), revêtement d’uréthane bleu d’une épaisseur nominale de 0,002 pouce (2 mils) appliqué sur l’intérieur et l’extérieur, revêtement de PVC d’une épaisseur minimale de 0,04 pouce (4 mils), en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware Included

Application

To Join Threaded Conduit Where a Standard Coupling Cannot Be Used

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici