text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC95

Description:  PINCE BLOCAGE MECANIQUE .25X .89

CUP: 5414363059387

Pinces d’acheminement à blocage mécanique, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 19,1 mm (0,75 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 22,6 mm (0,89 pouce), trou de montage de 6,35 mm (0,25 pouce), montage par pince ou à la colle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clamp acts as a retainer during wire routing, and as a permanent clamp when desired.

Descripteurs

Catégorie

Brides de serrage et crampons

Caractéristiques spéciales

Clamp acts as a retainer during wire routing, and as a permanent clamp when desired.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Push Mount

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici