n° de catalogue : TC88
Description: PINCE BLOCAGE MECANIQUE .25 X .89
CUP: 5414363059363
Pinces d’acheminement à blocage mécanique, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 19,1 mm (0,75 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 40,5 mm (1,59 pouce), trou de montage de 6,35 mm (0,25 pouce), montage par pince ou à la colle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clamp acts as a retainer during wire routing, and as a permanent clamp when desired.
Descripteurs
Catégorie |
Brides de serrage et crampons |
Caractéristiques spéciales |
Clamp acts as a retainer during wire routing, and as a permanent clamp when desired. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Push Mount |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |