text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC828-TB

Description:  EMBASE MONT 2 DIR .4X .9 PO VIS 8

CUP: 786210826370

Embase de montage à quatre directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 22,48 mm (0,885 pouce), largeur de 10,16 mm (0,4 pouce), hauteur de 3,8 mm (0,15 pouce), pour montage avec vis à tête hexagonale de taille 8, trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouce) de diamètre, emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These mounting bases can be used to tie bundles running parallel or perpendicular to length of base.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

These mounting bases can be used to tie bundles running parallel or perpendicular to length of base.

Spécifications

Nombre d'entrées

2

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#8

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici