n° de catalogue : TC823-TB
Description: EMBASE PRESSION BOULONNEE .4X .6 PO
CUP: 786210826349
Embase de montage à pression, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 11,33 mm (0,446 pouce), largeur de 11,33 mm (0,446 pouce), hauteur de 17 mm (0,669 pouce), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Push Mount |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |