text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC804-TB

Description:  EMBASE MONTAGE MINI .5X .75

CUP: 786210830612

Embase de montage miniature, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 10,31 mm (0,41 pouce), largeur de 8,03 mm (0,32 pouce), vis de montage à tête cylindrique de taille 2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici