text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : TC 750-HM

n° de catalogue : TC750-HM

Description:  EPISS. CU ETAMEE CONIQUES CAL. 750

CUP: 783786754106

Épissure conique étamée en cuivre. Calibre de fils 750.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from seamless electrolytic copper tubing which provides high conductivity and minimizes voltage drop.
  • Tapered ends enable use in high-voltage installations up to 69kV.
  • Tin-Plated. Resists corrosion and extends shelf life.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Tension nominale

69 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed