text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC719A-RT

Description:  CONN TEM ISOLE VIS BLCG 3-1/2PO

CUP: 785991049084

Connecteur TEM isolé à vis de blocage en acier plaqué zinc. Grosseur nominale 3-1/2 pouces. Étanche à l"eau.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Patent-pending design includes a sealing ring ensuring a 360 degree raintight seal.
  • All steel construction for rugged, durable installations.
  • Sharp teeth on locknuts ensure a solid bond and tight grip on surface of enclosure.

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

A distinctive design and vibrant gland nut color enables inspectors to visually inspect conformance from a distance.

Application

For use with EMT conduit

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

E16592