n° de catalogue : TC716A-RT
Description: CONN TEM ISOLE VIS BLCG 2PO
CUP: 785991034448
Connecteur TEM isolé à vis de blocage en acier plaqué zinc. Grosseur nominale 2 pouces. Étanche à l"eau.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Patent-pending design includes a sealing ring ensuring a 360 degree raintight seal.
- All steel construction for rugged, durable installations.
- Sharp teeth on locknuts ensure a solid bond and tight grip on surface of enclosure.
Descripteurs
|
Catégorie |
Tubes électriques métalliques (TEM) |
|
Caractéristiques spéciales |
A distinctive design and vibrant gland nut color enables inspectors to visually inspect conformance from a distance. |
|
Application |
For use with EMT conduit |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Plaqué Zinc |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
E16592 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E16592 | N/A | FKAV | N/A | N/A |