text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5358

Description:  EMBASE SURF MACONNERIE BRIQUE 1/4PO

CUP: 786210807393

Prise de mur renforcée, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius, résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 9,9 mm (0,39 pouce), largeur de 9,9 mm (0,39 pouce), hauteur de 31,8 mm (1,25 pouce), pour trou de 6,35 mm (0,25 pouce) dans les surfaces en maçonnerie ou en brique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Range-taking base to accommodate virtually all of cable-to-masonary clamping needs. Installs simply by tapping into a drilled hole.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Range-taking base to accommodate virtually all of cable-to-masonary clamping needs. Installs simply by tapping into a drilled hole.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Montage

Push Mount

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici