text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5357

Description:  EMB BRIDES ATTACHE VIS 14

CUP: 786210806419

Embase de montage renforcée, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius, résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 44,45 mm (1,75 pouce), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), hauteur de 15,9 mm (0,626 pouce), pour sangles de fixation, montage à vis de 0,25 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Weather-resistant nylon mounting base for use with lashing ties Cat. No. Ty-5409 (.500 wide).

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Weather-resistant nylon mounting base for use with lashing ties Cat. No. Ty-5409 (0.5 wide).

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici