n° de catalogue : TC5356
Description: EMB BRIDES ATTACHE VIS 10
CUP: 786210806402
Embase de montage renforcée, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius, résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 44,45 mm (1,75 pouce), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), hauteur de 15,9 mm (0,626 pouce), pour sangles de fixation, montage à vis de taille 10
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Weather-resistant nylon mounting base for use with lashing ties Cat. No. Ty-5409 (.500 wide).
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Weather-resistant nylon mounting base for use with lashing ties Cat. No. Ty-5409 (.500 wide). |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
À vis |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |