text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5350A-TB

Description:  EMBASE SERRAGE UNE PIECE ADH

CUP: 5414363059042

Bride de verrouillage réutilisable pour câbles, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25 mm (0,984 pouce), largeur de 25 mm (0,984 pouce), hauteur maximale de 22 mm (0,87 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis, trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouce) de diamètre, emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Integral top cover incorporates a unique ratchet design that is fully adjustable and releasable.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Integral top cover incorporates a unique ratchet design that is fully adjustable and releasable.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici