n° de catalogue : TC5347A
Description: EMBASE MONTAGE ADH 1PO
CUP: 786210889542
Embase détectable à 2 ou à 4 directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 8,53 mm (0,336 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 8, emballage de 100
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width. |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#8 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |