n° de catalogue : TC5345AX
Description: EMBASE MONTAGE ADH 1PO
CUP: 786210762845
Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 5,08 mm (0,2 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 6, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage de 100
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |