text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5344AX

Description:  EMBASE MONTAGE 4 DIR NOIR

CUP: 5414363058939

Embase miniature autocollante à 4 directions, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 19,05 mm (0,75 pouce), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), hauteur de 4,85 mm (0,191 pouce), avec base de montage autocollante, emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Spécifications

Nombre d'entrées

4

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Montage

Self-Adhesive

Température de fonctionnement

-32 to +150 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici