text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5342A-NDT

Description:  EMBASE DE MONTAGE A 2 DIRECTION 1X1

CUP: 786209052001

Embase détectable à 2 directions, nylon 6,6 bleu voyant résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouce), largeur de 28,6 mm (1,13 pouce), hauteur de 6,4 mm (0,25 pouce), avec base de montage autocollante, emballage de 100 unités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable with metal and X-ray detection equipment.
  • One-piece molding - no lost parts

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Detectable with metal and X-ray detection equipment.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Montage

Self-Adhesive

Température de fonctionnement

-32 to +150 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici