n° de catalogue : TC5342A
Description: EMBASE 2 DIR MONTAGE ADH 1.13X1.13P
CUP: 786210806921
Embase de montage profilée, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 66 degrés Celsius (150 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouce), largeur de 28,6 mm (1,13 pouce), avec base de montage autocollante, emballage de 100
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece molding - no lost parts
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
One-piece molding - no lost parts |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |