text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5141

Description:  EMBASE DE SUPP DE SELLE .4 X .7PO

CUP: 5414363058823

Embase de montage à selle, polyamide (nylon 6.6) naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 17,07 mm (0,672 pouce), largeur de 11,13 mm (0,438 pouce), hauteur de 8,33 mm (0,328 pouce), montage par vis de taille 6, emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici