text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC5140-NDT

Description:  SADDLE BASE,SCRW MNT DETECTABLE NYL

CUP: 5415022361025

EMBASE DETECTABLE A VIS NYLON
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Detectable with metal and X-ray detection equipment.
  • This mounting base provides a saddle for the wire run. Ty-Rap tie is threaded under bundle and tied in a usual manner.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Detectable with metal and X-ray detection equipment.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici