text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC502

Description:  EMBASE MONTAGE MINI .5X.75

CUP: 5414363058809

Embase de montage miniature, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 19,1 mm (0,752 pouce), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), hauteur de 3,2 mm (0,126 pouce), montage à vis de taille 8, emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

These miniature mounting bases are ideal for high-density packaging. Threaded insert permits screw to come from outside of mounting surface.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

À vis

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#8

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici