Alternate Catalog No. : TC 350-HM
n° de catalogue : TC350-HM
Description: EPISS. CU ETAMEE CONIQUES CAL 350
CUP: 783786754014
Épissure en cuivre étamé, bouts coniques. Butoir central massif étanche à l"huile. Calibres de fils : 350.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from seamless electrolytic copper tubing which provides high conductivity and minimizes voltage drop.
- Tapered ends enable use in high-voltage installations up to 69kV.
- Tin-Plated. Resists corrosion and extends shelf life.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Tension nominale |
69 kV |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |