n° de catalogue : TC347FR
Description: EMBASE MONTAGE ADH NYLON NOIR 1PO
CUP: 786210900216
Embase détectable à 2 ou à 4 directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), ignifuge, longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 8,53 mm (0,336 pouce), pour montage à deux composantes autocollantes ou avec vis de taille 8
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 Flame Retardant |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Epoxy Glue (TC2PA)/Screw |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |