text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC347

Description:  EMBASE MONTAGE ADH NYLON 6/6 1PO

CUP: 786210889528

Embase détectable à 2 ou à 4 directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 8,53 mm (0,336 pouce), pour montage à deux composantes autocollantes ou avec vis de taille 8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Accommodates 4-way for ties up to .091 and 2-way for ties up to .301 maximum width.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Epoxy Glue (TC2PA)/Screw

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici