text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC345AX

Description:  EMB BIDIRECT ENDOS ADH NOIR 1PO

CUP: 786210066837

Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 5,08 mm (0,2 pouce), pour montage avec base autocollante ou vis de taille 6, trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouce) de diamètre, emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.

Spécifications

Nombre d'entrées

4

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Montage

Self-Adhesive

Température de fonctionnement

-32 to +150 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Dimension de support

#6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici