n° de catalogue : TC345A
Description: EMBASE MONTAGE ADH NYL 1.13X1.13
CUP: 786210868042
Embases à 4 directions, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 66 degrés Celsius (150 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouce), largeur de 28,6 mm (1,13 pouce), , pour montage avec base autocollante, emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Dimension de support |
#6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |