n° de catalogue : TC344A-NDT
Description: 4WAY ADH MTG BASE .75X.75IN DET NYL
CUP: 786209130846
EMB DETECT 4 DIR .75X.75PO A/COLLE
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Detectable with metal and X-ray detection equipment.
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Detectable with metal and X-ray detection equipment. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Bleu |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |