n° de catalogue : TC342A-X
Description: EMBASE MONTAGE ADH RESISTANT CLIMAT
CUP: 786210361383
Embase de montage profilée, nylon 6.6 noir résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 6,35 mm (0,25 pouce), avec base de montage autocollante
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece molding - no lost parts
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
One-piece molding - no lost parts |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
Self-Adhesive |
Température de fonctionnement |
-32 to +150 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |