text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TC342A

Description:  EMBASE MONTAGE ADH NYLON 6/6 1PO

CUP: 786210823133

Embase de montage profilée, nylon 6.6 naturel résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,58 mm (1,125 pouce), largeur de 28,58 mm (1,125 pouce), hauteur de 6,35 mm (0,25 pouce), avec base de montage autocollante, emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece molding - no lost parts

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

One-piece molding - no lost parts

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Montage

Self-Adhesive

Température de fonctionnement

up to 149 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici