n° de catalogue : TC200X200AX
Description: EMBASE 4 DIRECTIONS GRANDE TAILLE
CUP: 786210585048
Embases à 4 directions, à vis, nylon 6.6 naturel résistant aux conditions climatiques, longueur de 50,8 mm (2 pouces), largeur de 50,8 mm (2 pouces), pour montage adhésif SRA.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Montage |
Adhesive/Screw |
Température de fonctionnement |
-40 to +185 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |